• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Livelli di uscita
  • Approvazione

Filtrare per caratteristiche

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Livelli di uscita Approvazione
GMM230S
Approvazione
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
GMM240S
Approvazione
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto