• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Tipo di albero
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Allacciamento
Magnetic ring encoder industry
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Model

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Immagine Nome del prodotto Tipo di albero Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Allacciamento
MIR10 Tipo di albero
  • ø6...43.5 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 320 … 4096
Allacciamento
  • Cable 2 m
  • Cable 0.3 m with connector M12
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Articolo n..: 11705003

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Allacciamento
  • Cable 2 m
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Articolo n..: 11705661

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Allacciamento
  • Cable 4 m
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Articolo n..: 11705077

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Allacciamento
  • Cable 5 m
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Articolo n..: 11705449

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Allacciamento
  • Flylead connector M12, 4-pin, length 300 mm
ITD49H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 2048
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD49H00 - Sine signal Tipo di albero
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H00 - Sine signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H02 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H02 - Sine signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD89H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 8192
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD89H00 - Sine signal Tipo di albero
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Allacciamento
  • Cable 1 m

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto