• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Tipo di albero
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Allacciamento

Filtrare per caratteristiche

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Immagine Nome del prodotto Tipo di albero Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Allacciamento
MAGRES EAM360-K - CANopen® Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Cable 2 m
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cable 2 m
MAGRES EAM580-K - CANopen® Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Cable 2 m
MAGRES EAM580-K - EtherCAT Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • EtherCAT
Allacciamento
  • Flange connector 3 x M12
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Allacciamento
  • Flange connector 3 x M12
MAGRES EAM580-K - PROFINET Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • PROFINET
Allacciamento
  • Flange connector 3 x M12
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cable 2 m
MAGRES EAM360-K - SSI Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Allacciamento
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cable 2 m
MAGRES EAM360R-K - Analog Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cable 2 m
MAGRES EAM580-K - SSI Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Allacciamento
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cable 2 m
MAGRES EAM580R-K - Analog Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cable 2 m
MIR10 Tipo di albero
  • ø6...43.5 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 320 … 4096
Allacciamento
  • Cable 2 m
  • Cable 0.3 m with connector M12
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Articolo n..: 11705003

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Allacciamento
  • Cable 2 m
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Articolo n..: 11705661

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Allacciamento
  • Cable 4 m
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Articolo n..: 11705077

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Allacciamento
  • Cable 5 m
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Articolo n..: 11705449

Tipo di albero
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Allacciamento
  • Flylead connector M12, 4-pin, length 300 mm
ITD49H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 2048
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD49H00 - Sine signal Tipo di albero
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Allacciamento
  • Cable 1 m

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto