• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Tipo di albero
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Allacciamento

Filtrare per caratteristiche

Model

Function

Steps per turn

Interface

Connection

Protection EN 60529

Output stages

Immagine Nome del prodotto Tipo di albero Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Allacciamento
EAM500R-K - CANopen® Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet rotor bore)
  • M7 screw
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Allacciamento
  • Cable 0.3 m
  • Cable 0.3 m with connector M12

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto