• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Tipo di albero
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Allacciamento

Filtrare per caratteristiche

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Immagine Nome del prodotto Tipo di albero Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Allacciamento
MAGRES EAM360-K - SSI Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Allacciamento
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cable 2 m
MAGRES EAM580-K - SSI Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Allacciamento
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cable 2 m
MIR10 Tipo di albero
  • ø6...43.5 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 320 … 4096
Allacciamento
  • Cable 2 m
  • Cable 0.3 m with connector M12
ITD49H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 2048
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H02 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD89H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 8192
Allacciamento
  • Cable 1 m
HDmag MHAP 100 Tipo di albero
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 8192
Interface
  • SSI
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin
HDmag MHAP 200 Tipo di albero
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 262144
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 16384
Interface
  • SSI
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin
HDmag MHAP 400 Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Steps per turn
  • 17 bit
Pulses per revolution
  • 1 … 524288
Sinewave cycles per revolution
  • 1 … 32768
Interface
  • SSI
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin
HDmag MHGE 100 Tipo di albero
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
HDmag MHGE 200 Tipo di albero
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 8192
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
HDmag MHGE 400 Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 16384
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
HDmag MHGE 800 Tipo di albero
  • ø650...740 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 32768
Sinewave cycles per revolution
  • 512
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box
HDmag MHGP 100 Tipo di albero
  • ø16...80 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 64 … 8192
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
HDmag MHGP 200 Tipo di albero
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 262144
Sinewave cycles per revolution
  • 128 … 16384
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
HDmag MHGP 400 Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 524288
Sinewave cycles per revolution
  • 256 … 32768
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
HDmag flex MIR 3000F Tipo di albero
  • ø300...3183 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 512 … 16384
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
HDmag flex MIR 350A Tipo di albero
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 512 … 131072
Sinewave cycles per revolution
  • 512 … 16384
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
HDmag flex MQR 3000F Tipo di albero
  • ø300...3183 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1024 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 1024 … 4096
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin
HDmag flex MQR 350A Tipo di albero
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1024 … 4096
Sinewave cycles per revolution
  • 1024 … 4096
Allacciamento
  • Flange connector M23, 17-pin

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto