• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Tipo di albero
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Allacciamento
HTL push-pull (short-circuit proof)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Model

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Option

Output stages

Immagine Nome del prodotto Tipo di albero Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Allacciamento
ITD49H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 2048
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD69H02 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Allacciamento
  • Cable 1 m
ITD89H00 - Rectangular signal Tipo di albero
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 8192
Allacciamento
  • Cable 1 m

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto