Technische Daten
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 4.75...30 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤300 mA (24 VDC)
Initializing time
  • ≤ 1000 ms after power on
Segnale di uscita
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Principio di scansione
  • Magnetic
Status indicator
  • Color-LED, system OK output
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
  • UL approval / E217823
Impulsi per giro
  • 512 … 131072
Sfasamento
  • 90 ° ±2°
Rapporto ciclico
  • 45…55 %
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Frequenza di uscita
  • ≤500 kHz (HTL)
  • ≤2 MHz (TTL)
Livelli di uscita
  • HTL
  • TTL/RS422
Sinewave cycles per revolution
  • 512 … 16384
Sfasamento
  • 90 ° ±2°
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 360°
Frequenza di uscita
  • ≤500 kHz
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
Technische Daten - mechanisch
Dimensions (sensor head)
  • 165 x 25 x 93 mm
Outer diameter adapter wheel
  • 350 mm
Over all depth adapter wheel
  • 40 mm
Tipo di albero
  • ø90...300 mm (through hollow shaft)
Axial tolerance
  • ±8 mm (belt to head)
Radial tolerance
  • 1…3 mm (belt to head)
Shaft diameter tolerance
  • -0,4…0 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤2000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse Abtastkopf: Aluminiumlegierung
  • Adapterrad: Edelstahl (1.4104)
  • Magnetband: Edelstahl (1.4104)
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 300 g, 6 ms
Masse ca.
  • 880 g (Kopf)
  • 13 kg (Rad mit Band, Bohrung ø90 mm)
  • 12,5 kg (Rad mit Band, Bohrung ø150 mm)
  • 7 kg (Rad mit Band, Bohrung ø299 mm)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Broschüren / Kataloge
Konformitätserklärungen

Zubehör
Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.

Rundsteckverbinder M23, Lötausführung, 12-polig, rechtsdrehend

Artikelnr.: 11068549

Rundsteckverbinder M23 in Lötausführung (12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend).


Nach oben