• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

Filtrare per caratteristiche

Grandezza (flangia)

Solid shaft

Connection

Protection EN 60529

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Range of switching speed Switching outputs
TDP 0,09 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø85 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto