• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Range of switching speed
  • Switching outputs
200...5000 rpm
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Grandezza (flangia)

Solid shaft

Range of switching speed

Switching outputs

Connection

Protection EN 60529

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Range of switching speed Switching outputs
ES 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 200...5000 rpm
Switching outputs
  • 3 outputs, speed control

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto