• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Range of switching speed
  • Switching outputs
Ex II 3D/3G (ATEX)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Grandezza (flangia)

Solid shaft

Hollow shaft

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Range of switching speed Switching outputs
HOG 10 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
POG 10 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto