• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Flangia
  • Open-circuit voltage
  • Velocità operativa
  • Grandezza (flangia)

Filtrare per caratteristiche

Grandezza (flangia)

Open-circuit voltage

Immagine Nome del prodotto Flangia Open-circuit voltage Velocità operativa Grandezza (flangia)
APY 100

Articolo n..: 11070714

Flangia
  • PY flange
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
Velocità operativa
  • ≤10000 rpm
Grandezza (flangia)
  • ø4.5"
APY 50

Articolo n..: 11071028

Flangia
  • PY flange
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Velocità operativa
  • ≤10000 rpm
Grandezza (flangia)
  • ø4.5"
FAPY 100

Articolo n..: 11055498

Flangia
  • Housing foot B3
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
Grandezza (flangia)
  • 3.88"
FAPY 50

Articolo n..: 11055497

Flangia
  • Housing foot B3
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Velocità operativa
  • ≤10000 rpm
Grandezza (flangia)
  • 3.88"

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto