• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
IP 68/69K & proTect+
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Circuito di uscita

Temperatura d'esercizio

Particular characteristics

Immagine Nome del prodotto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IWRR 18I97T4/S14

Articolo n..: 11016445

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • outdoor e washdown
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Outdoor design
  • Washdown design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 7 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -40 … 70 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto