• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Suppression of interfering objects
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Scanning range Sd

Circuito di uscita

Special type

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
R600V.DAE0-11209335

Articolo n..: 11209335

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • Multi-object (ground & crop)
  • Spray-drift suppression
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
  • Suppression of interfering objects
Sensing distance max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto