• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Scanning range Sd

Circuito di uscita

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
RR30.DAF0-GGPI.9VF/E029

Articolo n..: 11220109

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 30 mm x 97 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,2 … 6 m
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tempi di consegna
a sua richiesta
RR30.DAF0-IGPI.9VF/E029

Articolo n..: 11220108

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • 2 outputs
Housing
  • 30 mm x 97 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,2 … 6 m
Features
  • Current output / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto