• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
NPN break function (NC)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Product group

Type

Version

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
MFFM 08N3424/PL

Articolo n..: 11050341

Product group
  • Magnetic proximity switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
MFRM 08N3524/PL

Articolo n..: 11050346

Product group
  • Magnetic proximity switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
MFVM 08N3424/PL

Articolo n..: 11050337

Product group
  • Magnetic proximity switches
  • Full metal
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto