Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di contrasto base

OC50

  • LED RGB e sistema ottico a singola lente
  • Alloggiamento in plastica con lenti PMMA
  • Apprendimento statico con indicatore LED
  • Jitter 25 μs
  • Lenti opzionali per distanze fino a 18 mm
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di contrasto di prestazione

OC60

  • LED RGB e sistema ottico a singola lente
  • Alloggiamento in metallo con lenti in vetro
  • Apprendimento statico e dinamico
  • Tipi low-jitter con jitter di 7 μs
  • Varianti con display e modalità colore
  • Lenti opzionali per distanze fino a 40 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di luminescenza

OC60

  • LED UV e sistema ottico a singola lente
  • Alloggiamento in metallo con lenti in vetro
  • Riconoscimento di marcature fluorescenti
  • Regolabile in 5 livelli di sensibilità
  • Brevi tempi di risposta 0,34 ms
  • Lenti opzionali per distanze fino a 50 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di contrasto a laser

OZDM16

  • Sensore di contrasti con diodi laser (rossi)
  • Alloggiamento in metallo con frontale in vetro
  • Brevi tempi di risposta 0,05 ms
  • Varianti con uscita in corrente per il riconoscimento di variazioni di lucentezza
  • Con raggio laser molto focalizzato per un rilevamento ad alta precisione
Selezione prodotti disponibile

Punti di forza

Applicazioni
  • Riconoscimento del marchio tipografico per il comando dei processi di stampa e dei processi successivi, come la piegatura, il taglio e l’incollaggio
  • Comando dei processi di imballaggio
  • Posizionamento dei marchi e delle etichette
  • Controllo dei registri nel processo di stampa e per l’ulteriore elaborazione della stampa
  • Controllo colore come la conferma della tonalità giusta di colore o la differenziazione con colori simili

Tecnologia

In alto