• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
-25 … +180 °C
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Circuito di uscita

Protection class/approvals

Temperatura d'esercizio

Particular characteristics

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRH 08P1501/L

Articolo n..: 10164659

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • alta temperatura
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,5 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFRH 08P3501/L

Articolo n..: 11002702

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • alta temperatura
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,5 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRH 12P1501/L

Articolo n..: 10139768

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • alta temperatura
Housing
  • 12 mm x 30 mm
  • metal
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRH 12P3501/L

Articolo n..: 10143039

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • alta temperatura
Housing
  • 12 mm x 30 mm
  • metal
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFRH 18P1501/L

Articolo n..: 10143354

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • alta temperatura
Housing
  • 18 mm x 71 mm
  • stainless steel
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRH 18P3501/L

Articolo n..: 10153535

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • alta temperatura
Housing
  • 18 mm x 71 mm
  • stainless steel
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto