• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Circuito di uscita

Protection class/approvals

Temperatura d'esercizio

Particular characteristics

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRP 16P1501/S14

Articolo n..: 10119436

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • resistente alla pressione
Housing
  • 16 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto