• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Circuito di uscita

Protection class/approvals

Temperatura d'esercizio

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFFM 20N17A3/S35L

Articolo n..: 10150205

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFFM 20N37A3/S35L

Articolo n..: 10150206

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFFM 20P17A3/S35L

Articolo n..: 10147138

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFFM 20P37A3/S35L

Articolo n..: 10148743

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto