• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Circuito di uscita

Protection class/approvals

Temperatura d'esercizio

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
IR12.P04S-F85.PV1Z.7BO

Artigo nº: 11159790

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • standard
Housing
  • 12 mm x 85 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo