• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Laser wavelength
  • Measurement range MR
  • Working range (Sdc ... Sde)
  • Field of view (@Sdc ... Sde)
  • Resolution X (@Sdc ... Sde)
  • Resolution Z (@Sdc ... Sde)
  • Protocols
  • Availability
30 ... 40 µm
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Laser wavelength

Measurement range MR

Working range (Sdc ... Sde)

Field of view (@Sdc ... Sde)

Resolution X (@Sdc ... Sde)

Resolution Z (@Sdc ... Sde)

Protocols

Height

Immagine Nome del prodotto Laser wavelength Measurement range MR Working range (Sdc ... Sde) Field of view (@Sdc ... Sde) Resolution X (@Sdc ... Sde) Resolution Z (@Sdc ... Sde) Protocols Availability
OXM200-B02A.001

Articolo n..: 11246586

Laser wavelength
  • Blue (405 nm)
Measurement range MR
  • 25 mm
Working range (Sdc ... Sde)
  • 60 ... 85 mm
Field of view (@Sdc ... Sde)
  • 20 ... 28 mm
Resolution X (@Sdc ... Sde)
  • 30 ... 40 µm
Resolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 5 µm
Protocols
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto