• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
  • Availability
0 ... 250 μm/m
Applicazioni industriali per interni
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita Availability
DST53-A250I

Articolo n..: 11244457

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST53-A250L

Articolo n..: 11244458

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST53-A250P

Articolo n..: 11244459

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST53-A250U

Articolo n..: 11244456

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto