• Immagine
  • Nome del prodotto
  • FS-Range
  • Initial accuracy
  • Temperature stability
massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Process connection

Compliance and approvals

IO-Link 1.1

Applications

FS-Range

Initial accuracy

Pressure cell

Temperature stability

Rise time (10 … 90 %)

Maximum Media temperature

Ambient extreme temperature

Max. turndown ratio

Switching output

Display

Absoulte pressure measurement

Immagine Nome del prodotto FS-Range Initial accuracy Temperature stability
CombiPress PFMH FS-Range
  • Più basso (fino a 2 bar)
  • Basso (fino a 10 bar)
  • Medio (fino a 40 bar)
  • Minimo (fino a 500 mbar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
Temperature stability
  • massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)
CombiPress PFMN FS-Range
  • Più basso (fino a 2 bar)
  • Basso (fino a 10 bar)
  • Medio (fino a 40 bar)
  • Alta (fino a 400 bar)
  • Minimo (fino a 500 mbar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)
PBMH FS-Range
  • Più basso (fino a 2 bar)
  • Basso (fino a 10 bar)
  • Medio (fino a 40 bar)
  • Minimo (fino a 500 mbar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
Temperature stability
  • massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)
PBMH autoclavable FS-Range
  • Più basso (fino a 2 bar)
  • Basso (fino a 10 bar)
  • Medio (fino a 40 bar)
  • Minimo (fino a 500 mbar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
Temperature stability
  • massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)
PP20H FS-Range
  • Più basso (fino a 2 bar)
  • Basso (fino a 10 bar)
  • Medio (fino a 40 bar)
  • Minimo (fino a 500 mbar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)
PBMN flush FS-Range
  • Più basso (fino a 2 bar)
  • Basso (fino a 10 bar)
  • Medio (fino a 40 bar)
  • Alta (fino a 600 bar)
  • Minimo (fino a 500 mbar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)
PBMN low pressure FS-Range
  • Più basso (fino a 2 bar)
  • Basso (fino a 10 bar)
  • Medio (fino a 40 bar)
  • Minimo (fino a 500 mbar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)
PBMN high pressure FS-Range
  • Alta (fino a 600 bar)
  • Massima (> 600 bar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)
PBMR FS-Range
  • Più basso (fino a 2 bar)
  • Basso (fino a 10 bar)
  • Medio (fino a 40 bar)
  • Minimo (fino a 500 mbar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)
PP20R FS-Range
  • Più basso (fino a 2 bar)
  • Basso (fino a 10 bar)
  • Medio (fino a 40 bar)
  • Minimo (fino a 500 mbar)
  • Alta (fino a 400 bar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto