|
|
YTED hygienic
|
FS-Range
- Più basso (fino a 2 bar)
- Basso (fino a 10 bar)
- Medio (fino a 40 bar)
|
Initial accuracy
|
Temperature stability
- stabile (da 0,2 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
TED hygienic
|
FS-Range
- Più basso (fino a 2 bar)
- Basso (fino a 10 bar)
- Medio (fino a 40 bar)
- Alta (fino a 600 bar)
|
Initial accuracy
|
Temperature stability
- stabile (da 0,2 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
YTED
|
FS-Range
- Basso (fino a 10 bar)
- Più basso (fino a 2 bar)
- Medio (fino a 40 bar)
- Alta (fino a 600 bar)
|
Initial accuracy
|
Temperature stability
- stabile (da 0,2 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
TED
|
FS-Range
- Più basso (fino a 2 bar)
- Basso (fino a 10 bar)
- Medio (fino a 40 bar)
- Alta (fino a 600 bar)
|
Initial accuracy
|
Temperature stability
- stabile (da 0,2 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
CTX
|
FS-Range
- Più basso (fino a 2 bar)
- Basso (fino a 10 bar)
- Medio (fino a 40 bar)
- Alta (fino a 600 bar)
|
Initial accuracy
|
Temperature stability
- stabile (da 0,2 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
Y91
|
FS-Range
- Alta (fino a 600 bar)
- Medio (fino a 40 bar)
- Basso (fino a 10 bar)
- Più basso (fino a 2 bar)
|
Initial accuracy
|
Temperature stability
- stabile (da 0,2 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
X91
|
FS-Range
- Più basso (fino a 2 bar)
- Basso (fino a 10 bar)
- Alta (fino a 600 bar)
- Medio (fino a 40 bar)
|
Initial accuracy
|
Temperature stability
- stabile (da 0,2 % FS / 10 K)
|
|
|
|
|
|
PP20R
|
FS-Range
- Più basso (fino a 2 bar)
- Basso (fino a 10 bar)
- Medio (fino a 40 bar)
- Minimo (fino a 500 mbar)
- Alta (fino a 400 bar)
|
Initial accuracy
- ≤ 0.25 - 0.3 % FS
- ≤ 0.5 - 0.7 % FS
|
Temperature stability
- massima stabilità (fino allo 0,1% FS / 10 K)
|
|
|
|