• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Measurement technology
  • Function
  • Features
EN 13309:2010
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Measurement technology

Function

Compliance and approvals

Immagine Nome del prodotto Measurement technology Function Features
CFAK 22U9500/AMP

Articolo n..: 11149600

Measurement technology
  • CleverLevel level switches (Frequency Sweep)
Function
  • Point level detection
Features
  • Voltage output
  • Connector AMPSEAL 16 3 pin
  • -40 … 85 °C
  • IP 69K

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto