• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Measurement technology
  • Function
  • Features

Filtrare per caratteristiche

Measurement technology

Function

Compliance and approvals

Immagine Nome del prodotto Measurement technology Function Features
UNAR 18I6912/S14G

Articolo n..: 10162125

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
UNAR 18U6912/S14G

Articolo n..: 10160748

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto