Dati tecnici
dati generali
Nominal sensing distance Sn
  • 15 mm
Nominal sensing distance Sn adjustable
  • 2 … 15 mm
Mounting type
  • Non-flush
GND electrode
  • No
Temperature drift
  • ± 15 % (+10 ... +70 °C)
Sensitivity adjustment
  • Potentiometer, 12 turn
Output indicator
  • LED yellow
Measurement type
  • Contactless
Detection of non-conductive media
  • Yes
Fill level detection through container
  • Yes
Liquids in direct contact
  • Yes
Object detection / bulk goods
  • Yes
Dati elettrici
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 20 mA
Circuito di uscita
  • PNP break function (NC)
Output current
  • < 200 mA
Caduta di tensione Vd
  • < 1,5 VDC
Switching frequency
  • 50 Hz
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Type
  • Cylindrical threaded
Housing material
  • PBT
Dimension
  • 18 mm
Housing length
  • 63,5 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +75 °C
Tipo di protezione
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)

Scaricare
Data sheet
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram

In alto