Portafoglio prodotti sensori di livello
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di livello CleverLevel

  • Indipendenza dalla sostanza
  • Insensibilità alle sostanze aderenti o collose
  • Manutenzione zero
  • Bassa influenza di processo
  • Predisposizione per IO-Link, Industria 4.0 e IIoT
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di livello capacitivi

  • Assenza di contatto con le pareti del recipiente
  • Compensazione della schiuma e dell’aderenza
  • Contatto diretto anche in presenza di sostanze aggressive
  • Soluzione di montaggio semplice
  • Robustezza e insensibilità
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di livello ottici

  • Rilevamento del livello di riempimento senza contatto su tubi montanti
  • Sensori robusti, resistenti alle sostanze chimiche per contatto diretto
  • Assenza di schiuma e fessure di ventilazione di fino a 3mm
     
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di livello potenziometrici

  • Indipendenza dalla sostanza
  • Per sostanze pastose e aderenti
  • Ideale per altezze di misurazione da 200 mm
  • Tempo di risposta estremamente breve per processi fortemente dinamici
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di livello idrostatici

  • Misurazione del livello dei serbatoi
  • Il più piccolo sensore radar di 0,5 m (50 mbar)
  • Straordinaria accuratezza e stabilità a lungo termine
  • Range di temperatura  -40 ... 200°C
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di livello a ultrasuoni

  • Senza contatto e indipendentemente dal materiale
  • Insensibilità allo sporco
  • Anche per i contenitori più piccoli
  • Range di misura fino a 6 m
  • Strutture in miniatura
Selezione prodotti disponibile

Sensori di livello innovativi
The selected altAttribute does not exist!

Precisi

Affermati

Intelligenti

I robusti e intelligenti sensori di livello Baumer aumentano la produttività dell'impianto e garantiscono una qualità costante del prodotto. La collaudata tecnologia dei sensori offre la soluzione giusta per il rilevamento del livello o la misurazione continua del livello in serbatoi conduttivi e non conduttivi, serbatoi d'acqua, silos o contenitori con l'ausilio di un'ampia gamma di metodi di misura. Le applicazioni globali a livello industriale o l'elaborazione di prodotti sciolti e di requisiti specifici di settore, come ad esempio la produzione di alimenti e bevande, vengono coperti dalla nostra gamma completa di sensori di livello.


Applicazioni dei sensori di livello

Applicazioni per sensori di livello

Funzionamento, tecnologia e caratteristiche principali

Scaricare


In alto