Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
Suitable for operation with max 60 V (nominal 48 V)
yes
Suitable for operation with max 60 V (nominal 48 V) (info)
The M12 connectors must comply with the IEC 61076-2-101 standard. The dielectric strength and withstand voltage for the plug/socket combination must be checked according to DIN EN 60664-1:2008-01 for 60 V.