Portafoglio di prodotti
MXG cameras with Sony sensors – MXG cameras with ams (CMOSIS) sensors – MXG cameras with GigE interface

Telecamere MXG con interfaccia GigE

Serie MX

  • 2 MP – 4 MP
  • ams CMV
  • Fino a 55 fps
  • Mono
Selezione prodotti disponibile

Flessibilità per applicazioni embedded vision

A causa dell'avanzata miniaturizzazione, in molti sistemi d'ispezione lo spazio a disposizione per l'installazione si riduce continuamente. Le telecamere Board Level della serie MX di Baumer sono la soluzione per applicazioni che richiedono la massima flessibilità.

Il circuito stampato remoto del sensore di soli 28,5 × 28,5 mm è poco più grande di una moneta da 2 euro ed è collegato al circuito stampato del sistema tramite un Flexprint. Le telecamere possono così essere integrate individualmente anche in installazioni di piccole dimensioni e in praticamente qualsiasi design dell’impianto.


I vostri vantaggi
  • Elevata flessibilità in spazi di installazione ridotti
    • Testa del sensore piccola e remota con una lunghezza di bordo di 28,5 × 28,5 mm
  • Funzionamento affidabile in ambienti complessi dell’impianto
    • Design industriale con ingressi/uscite optodisaccoppiati con i livelli di tensione dell’automazione
  • Soluzione applicativa affidabile e flessibile
    • Telecamere performanti con memoria interna, sequencer, Multi I/O, PoE o HDR
  • Messa in funzione, facile e veloce, per Windows, Linux e piattaforme su base ARM
    • Conformità agli standard GigE Vision e GenICam
  • Componenti specifici per il cliente per soluzioni ottimali di elaborazione delle immagini
    • Mettetevi in contatto con noi per ricevere informazioni su telecamere e componenti su misura per l’elaborazione delle immagini

Applicazioni
  • Embedded vision
  • Elaborazione industriale delle immagini
  • Sistemi di trasporto intelligenti
  • Robotica
  • Ispezione di imballaggio e stampa
  • Sistemi di misurazione e ispezione
  • Tecnica medicale
  • Energie rinnovabili

Scaricare
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


To the top