Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Dimensioni compatte 88 mm - lunghezza di misura fino a 4,7 m

GCA3

  • Lunghezza di misura fino a 4,7 m
  • Scansione magnetica della posizione con sistema senza contatto ed esente da usura
  • Sistema anti sporco integrato
  • Architettura a due canali
  • Soluzione compatta
Selezione prodotti disponibile
Compact designs – maximum robustness – 104 mm compact – measuring length up to 4.7 m – Linear displacement measurement made easy - robust cable transducers GCA5

Dimensioni compatte 104 mm - lunghezza di misura fino a 7,8 m

GCA5

  • Lunghezza di misura fino a 7,8 m
  • Design 104 mm
  • Scansione magnetica della posizione con sistema senza contatto ed esente da usura
  • Sistema anti sporco integrato
  • Struttura a tre camere
  • Sensore di inclinazione integrato
  • Architettura a due canali per segnali ridondanti indipendenti
Selezione prodotti disponibile
126 mm compact – measuring length up to 12 m – Space saving cable transducers GCA8 and GCA12

Dimensioni compatte 126 mm - lunghezza di misura fino a 12 m

GCA8 / GCA12

  • Lunghezza di misura fino a 12 m
  • Design 126 mm
  • Scansione assoluta con potenziometro
  • Sistema anti sporco integrato
  • Struttura a tre camere
  • Versioni ridondanti
Selezione prodotti disponibile
60 mm flexible – measuring length up to 2.4 m

60 mm flessibile – lunghezza di misura fino a 2,4 m

GCI2 / GCA2

  • Lunghezza di misura fino a 2,4 m
  • Design 60 mm
  • Combinazione configurabile di encoder e meccanica
  • Elevata linearità fino a 0,01%
Al prodotto
96 mm flexible – measuring length up to 3 m

96 mm flessibile – lunghezza di misura fino a 3 m

GCI4 / GCA4

  • Lunghezza di misura fino a 3 m
  • Design 96 mm
  • Combinazione configurabile di encoder e meccanica
  • Elevata linearità fino a 0,01%
Al prodotto
115 mm flexible – measuring length up to 15 m

115 mm flessibile – lunghezza di misura fino a 15 m

GCI15 / GCA15

  • Lunghezza di misura fino a 15 m
  • Design 115 mm
  • Combinazione configurabile di encoder e meccanica
  • Elevata linearità fino a 0,01%
Selezione prodotti disponibile
Flexible modular system – linearity up to 0.01% – 200 mm flexible – measuring length up to 50 m

200 mm flessibile – lunghezza di misura fino a 50 m

GCI50 / GCA50

  • Lunghezza di misura fino a 50 m
  • Design 200 mm
  • Combinazione configurabile di encoder e meccanica
  • Elevata linearità fino a 0,01%
Selezione prodotti disponibile

Vantaggi
  • Semplice e affidabile misurazione lineare della distanza
    • Montaggio rapido e flessibile, altissima risoluzione e linearità
  • Soluzione ad alta efficienza e compatta; Lettura in contemporanea della posizione e dell’angolo del braccio
    • Trasduttore a cavo con sensore di inclinazione integrato. Due differenti misure – un unico prodotto
  • Selezione dei prodotti facile e flessibile
    • Ampio portafoglio di modelli compatti o flessibili, dimensioni 60 ... 200 mm, lunghezza misurata 1,5 ... 50 m
  • Il prodotto giusto per ogni applicazione
    • Rilevamento magnetico senza usura per la massima robustezza e durata, rilevamento ottico accurato per la massima precisione
  • Ampia varietà di interfacce compatibili con ogni controllo standard
    • Interfacce analogiche, SSI, CANopen, J1939, bus di campo ed Ethernet, segnali incrementali HTL e TTL
  • Supporto per applicazioni con elevati requisiti di sicurezza
    • Versioni con doppio sensore di rilevamento e due elettroniche di elaborazione per informazioni di uscita ridondanti
  • Solidità e durata anche in condizioni estreme in ambienti esterni
    • Sistema anti sporco integrato, struttura a tre camere, scansione magnetica esente da usura

Applicazioni

Misurazione della corsa lineare facile ed affidabile in tutti i tipi di applicazioni industriali, ad es

  • Macchinari in movimento
  • Piattaforme di lavoro mobili
  • Gru mobili
  • Sollevatori telescopici
  • Veicoli commerciali
  • Piattaforme di sollevamento
  • Tavole di posizionamento lineare
  • Tecnica medicale
  • Posizionamento dei pazienti
  • Argani
  • Impianti gru, di trivellazione e di scavo
  • Logistica
  • Attrezzature per la movimentazione
  • Carrelli elevatori
  • Veicoli a guida automatica (AGV)
  • Magazzino automatico

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper

In alto