Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensori per spazio d'installazione limitato

AlphaProx

  • Il sensore di distanza induttivo più piccolo al mondo
  • Sensori cilindrici con diametro da 4 a 6,5 mm
  • Sensori cubici da 4,7 mm di altezza
  • Range di misura fino a 12 mm
  • Con elettronica di analisi completamente integrata
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori cilindrici standard

AlphaProx

  • Dimensioni da M8 a M30
  • Range di misura fino a 24 mm
  • Varianti schermate o non schermate
  • Varianti ultracorte con soli 22 mm di lunghezza dell'alloggiamento
  • Soluzione efficiente in termini di costi per misure esatte
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Curva caratteristica linearizzata

AlphaProx

  • Campo di misura regolabile (programmazione Teach)
  • Variabilità di serie trascurabile
  • Compensazione di temperatura interna
  • Di facile integrazione nel sistema di controllo
  • Versioni con uscita digitale supplementare
Selezione prodotti disponibile
Factor 1 – same measuring range for all metals

Fattore 1 – identico campo di misurazione su tutti i metalli

AlphaProx

  • Campo di misurazione da 2 a 4 volte più grande sull’alluminio
  • Adatti per misurazioni su metalli non ferromagnetici
  • Limiti del campo di misurazione regolabili (programmazione Teach)
  • Alta flessibilità nella costruzione e nell’installazione
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Sensori ad alta precisione e ad alta sensibilità

AlphaProx

  • Ampia variazione del segnale con le più piccole variazioni di posizione
  • Altissima risoluzione nell’ordine del nanometro
Selezione prodotti disponibile
Sturdy sensors for demanding environments

Sensori robusti – washdown e per applicazioni off highway

AlphaProx

  • Sensori washdown e per uso esterno
  • Sensori per applicazioni off highway e conformi agli standard del settore (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
  • Tenuta di lunga durata con protezione IP 69K – proTect+
  • Insensibili alle forti oscillazioni di temperatura
  • Resistenti alle sostanze chimiche – testati Ecolab
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori induttivi in IO-Link

AlphaProx

  • Dati aggiuntivi, come misura della frequenza di lavoro e funzione conteggio
  • Raccolta e analisi di dati diagnostici supplementari
  • Parametrizzazione specifica per ogni applicazione
  • Funzione filtro configurabili per applicazioni rapide o di precisione
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Fissaggio universale ai profili del sistema

  • Pali di varie lunghezze con o senza piastra di montaggio
  • Piedini di montaggio per il fissaggio a profili standard
  • Connettore a croce per una maggiore flessibilità
  • Piastre di montaggio per vari sensori
Selezione prodotti disponibile

Novità sul prodotto

Video

I vostri vantaggi
  • Massima flessibilità
    • Ampia scelta di modelli cilindrici e cubici con uscita in corrente e tensione
    • Ampio range di misure anche in piccoli alloggiamenti
  • Risolvere operazioni di misura impegnative in modo semplice ed economico
    • Elevate velocità di misura ed eccellente ripetibilità
    • Sensore con fattore di misura 1 con lo stesso range di misura su tutti i metalli
    • Sensori High Sensitivity per la misurazione dei cambiamenti di posizione più ridotti
    • Sensori con risoluzione nell'ordine del nanometro
  • Montaggio e messa in servizio rapidi
    • Variazione di lotto di produzione trascurabile grazie alla calibratura di fabbrica
    • Eliminazione delle tolleranze di installazione grazie all'autoapprendimento in 1 punto
    • Varie funzioni di autoapprendimento per la regolazione di precisione
  • Valutazione semplice con un minimo sforzo di programmazione
    • I sensori con curva caratteristica linearizzata forniscono un segnale di uscita direttamente proporzionale
    • Uscita digitale aggiuntiva configurabile per il monitoraggio della posizione finale
  • Massima sicurezza di processo
    • Elevata stabilità termica e ottime proprietà di immunità elettromagnetica
    • Durabilità grazie al robusto alloggiamento e al principio di misurazione senza contatto

Applicazioni

I sensori induttivi di misura della distanza offrono un'ampia gamma di applicazioni. Fondamentalmente, si può distinguere tra misure dirette di spostamento/posizione e misure indirette, specifiche.


Tecnologia

I sensori di distanza induttivi (AlphaProx) si basano sullo stesso principio di misurazione dei sensori di prossimità induttivi. Generano un campo elettromagnetico ad alta frequenza in prossimità della superficie del sensore. Se in quest'area è presente un oggetto metallico, il campo elettromagnetico cambia a seconda della distanza, del materiale dell'oggetto e delle sue dimensioni. Questa variazione viene rilevata dal sensore e convertita in un segnale di uscita proporzionale. Nei sensori AlphaProx standard, questa conversione è puramente analogica. Questo consente di raggiungere velocità di misura elevate, eccellente ripetibilità, basso rumore e alta risoluzione.


Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto