Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di distanza induttivi con IO-Link

AlphaProx

  • Campi di misurazione di grandi dimensioni fino a 18 mm
  • Valori della distanza precisi al micrometro
  • Misurazione della frequenza e funzione contatore
  • Numerose possibilità di parametrizzazione e programmazione Teach
  • Possibilità di configurare a scelta l’uscita di commutazione
  • Ampi dati diagnostici
  • Sensori con Dual Channel
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Cavo / connettività

  • L’opzione di collegamento adatta a ogni sensore
  • Dai cavi standard fino alle soluzioni personalizzate
  • Cavo e master IO-Link per un facile collegamento dei sensori
  • Connettività per campo, quadro elettrico, wireless o USB
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • Valutare, parametrizzare e utilizzare le soluzioni di sensori intelligenti con IO-Link
  • Comprendere e utilizzare tutto il potenziale dei dispositivi IO-Link
  • Visualizzare le funzioni dei sensori valide per tutti i produttori
  • Software per PC facile da utilizzare con un design chiaro e utili informazioni aggiuntive
The selected altAttribute does not exist!

Fissaggio universale ai profili del sistema

  • Pali di varie lunghezze con o senza piastra di montaggio
  • Piedini di montaggio per il fissaggio a profili standard
  • Connettore a croce per una maggiore flessibilità
  • Piastre di montaggio per vari sensori
Selezione prodotti disponibile

Funzioni aggiuntive. Parametrizzazione flessibile.
Applicazioni esemplari

Video

Vantaggi
  • Maggiore sicurezza di processo
    • L’ampia disponibilità di dati diagnostici e di processo consente di controllare e monitorare con sicurezza i processi.
  • Sostituzione del sensore rapida e facilitata con il sistema Plug & Play
    • Funzione Find me per individuare il sensore con facilità Grazie a IO-Link 1.1 non è necessario parametrizzare di nuovo il sensore dopo la sostituzione. Inoltre, le funzioni del server dei parametri consentono di moltiplicare i dati dei parametri.
  • Massima disponibilità delle macchine e manutenzione predittiva
    • Monitoraggio costante dei dati di misura e delle analisi grazie agli istogrammi dei valori di processo, temperatura e tensione estratti con IO-Link. Dati supplementari, ad es. ore d’esercizio, avvio e cicli di commutazione
  • Parametrizzazione flessibile del sensore, specifica per la singola applicazione
    • Ampio campo di applicazioni grazie a numerose possibilità di parametrizzazione, ad es. filtro dei valori misurati per applicazioni rapide e precise oppure per un’uscita di commutazione configurabile a scelta.
  • Progettazione e messa in funzione semplificate
    • Progettazione e messa in funzione dell’impianto meno dispendiose grazie alla singola parametrizzazione con IO-Link e alle funzioni di programmazione Teach.
  • Numero ridotto di versioni grazie alle funzioni ampliate
    • Grazie a diverse funzioni, ad es. misurazione della distanza o della frequenza, funzione contatore e ai punti di commutazione configurabili a scelta, questi sensori possono essere utilizzati per diverse applicazioni.

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto