Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

NM170

Indicazione della posizione del mandrino

  • Display LCD a due righe retroilluminato
  • Albero cavo passante ø25 mm​
  • Interfaccia: CANopen®
  • 2 x connettore maschio M12, spina/connettore femmina, 5 poli
  • Risoluzione monogiro: 2304 passi ​
  • Risoluzione multigiro: 4096 / 12 bit​
  • Classe di protezione IP 55
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

NM172

Indicazione della posizione del mandrino

  • Display LCD a due righe retroilluminato
  • Albero cavo passante ø25 mm​
  • Interfaccia: CANopen®
  • 2 x connettore maschio M12, spina/connettore femmina, 5 poli;
    1 x connettore maschio M16, connettore femmina, 12 poli
  • Risoluzione monogiro: 2304 passi ​
  • Risoluzione multigiro: 4096 / 12 bit​
  • Classe di protezione IP 55
  • Idoneo per il collegamento di motori DC con 4 ingressi di comando 24 V
    (sinistrorso, destrorso, Low Speed ≤ 4 g/min, High Speed ≤ 100 g/min)
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

NM174

Indicazione della posizione del mandrino

  • Display LCD a due righe retroilluminato
  • Albero cavo passante ø25 mm​
  • Interfaccia: CANopen®
  • 2 x connettore maschio M12, spina/connettore femmina, 5 poli;
    1 x connettore maschio M16, connettore femmina, 12 poli;
    1 x connettore M12, connettore femmina, 8 poli
  • Classe di protezione IP 55
  • Collegamento per encoder assoluto multigiro esterno con interfaccia SSI
  • Idoneo per il collegamento di motori DC con 4 ingressi di comando 24 V
    (sinistrorso, destrorso, Low Speed ≤ 4 g/min, High Speed ≤ 100 g/min)
Al prodotto

Vantaggi
Vantaggi degli indicatori di posizione elettronici con multipli regolazioni de assi al giorno:
  • Processo di posizionamento degli assi riproducibile e sicuro mediante collegamento PLC ​
  • Aumento della disponibilità dell'impianto grazie a tempi di conversione ottimizzati
  • Compensazione del gioco del mandrino mediante guida utente intuitiva
  • Sistema di misura assoluto, non richiede corse di riferimento
  • Visualizzazione del valore nominale ed effettivo nel display direttamente sul punto di regolazione

Applicazioni
  • Macchine confezionatrici
  • Macchine per la trasformazione del legno
  • Macchine per la stampa e la trasformazione della carta

In alto