Portafoglio prodotti

Sensori con alloggiamento in metallo

  • Sensori cilindrici M12 e M18
  • Possono essere installati a livello
  • Sensibilità regolabile
  • Versioni con punto di commutazione fisso
  • Distanza di commutazione fino a 8 mm
Selezione prodotti disponibile
With media contact – TopicID 36700 - Banner-Title-ID 3525 – TopicID 36700 - Highlights-Title-ID 3529 – TopicID 36704 - Banner-Title-ID 3525 – TopicID 36704 - Highlights-Title-ID 3529 – TopicID 36706 - Banner-Title-ID 3525 – TopicID 36706 - Highlights-Title-ID 3529

Sensori con alloggiamento in plastica

  • Sensori cilindrici M12 e M18
  • Versioni con montaggio a filo e non a filo
  • Sensibilità regolabile
  • Versioni con punto di commutazione fisso
  • Distanza di commutazione fino a 15 mm
Selezione prodotti disponibile
Non-contact – Particularly flat design

Versione piatta

  • Alloggiamento piatto con un'altezza di soli 6 mm
  • Versione con montaggio a filo
  • Montaggio facile e flessibile grazie a  telai di montaggio esclusivi
  • Possibilità di installare più sensori a cascata
  • Distanza di commutazione fino a 15 mm
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori di livello capacitivi

  • Assenza di contatto con le pareti del recipiente
  • Compensazione della schiuma e dell’aderenza
  • Contatto diretto anche in presenza di sostanze aggressive
  • Soluzione di montaggio semplice
  • Robustezza e insensibilità
Selezione prodotti disponibile


Vantaggi
  • Lunga durata ed elevata sicurezza nei processi grazie al principio di rilevamento senza contatto
    • La distanza di commutazione fino a 15 mm o la versione piatta consentono installazioni in posizioni vicine al processo e protette
  • Rilevamento affidabile di materiali diversi
    • Rilevamento indipendente da colore, lucidità e caratteristiche superficiali
    • Insensibile alla polvere e alle impurità
    • Le versioni a filo installate a livello sono consigliate in particolare per il rilevamento di materiali non conduttivi (dielettrici)
    • Le versioni non a filo sono perfette per il rilevamento di materiali conduttivi e per misurazioni di livello

Applicazioni

Tecnologia
Capacitive sensors – Technology

In linea di principio il sensore capacitivo funziona come un condensatore aperto. Tra l'elettrodo di misurazione e l'elettrodo GND si crea un campo elettrico. Se in questo campo elettrico penetra un materiale con una costante dielettrica relativa εr  superiore a quella dell’aria, la capacità elettrica del campo aumenta in funzione della εr di questo materiale. Il sistema elettronico misura questa variazione di capacità e in funzione del suo valore commuta l’uscita.

Installazione dei sensori a livello e non a livello
I sensori capacitivi a filo possono essere montati a livello su tutti i materiali, ricordandosi di verificare la distanza minima tra i sensori.
I sensori capacitivi con montaggio non a filo per essere installati a livello devono avere attorno alla testa una zona libera nella quale non devono essere presenti materiali che possono attivare i sensori.

 



In alto