Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Originali per tachigrafi - ricambi per ascensori

GTF7 / TDP0,2

  • Risparmio su tempi e costi
  • Andate sul sicuro con un pezzo di ricambio originale
  • Hübner Berlin originale - un marchio Baumer
  • Fornitore OEM per ascensori
Selezione prodotti disponibile
Design 85 mm – with bearings / solid shaft & compact

Formato 85 mm – cuscinetti propri / albero pieno e compatto

TDP0,09 / TDPZ0,09

  • Albero pieno ø6 mm con flangia B10
  • Alloggiamento ø85 mm
  • Uscita ridondante del segnale
  • Tensione di uscita 10 ... 60 mV per giri/min
Al prodotto
Design 115 mm – with bearings / solid shaft & short mounting depth

Formato 115 mm – cuscinetti propri / albero pieno e ridotta profondità di montaggio

GTF7

  • Albero pieno ø11 mm con flangia EURO B10
  • Tensione di uscita 10 ... 60 mV per giri/min
Selezione prodotti disponibile
Design 115 mm – with bearings / solid shaft & robust construction

Formato 115 mm – cuscinetti propri / albero pieno e struttura robusta

TDP0,2 / TDPZ0,2

  • Albero pieno ø7 ... 14 mm con flangia EURO B10
  • Tensione di uscita fino a 150 mV per giri/min
Selezione prodotti disponibile
Design 120 ... 175 mm – with bearings / redundant output

Formato 120 ... 175 mm – cuscinetti propri / uscita ridondante

TDP13

  • Albero pieno ø14 … 18 mm con flangia B10
  • Uscita ridondante del segnale
  • Tensione di uscita fino a 200 mV per giri/min
Al prodotto
Design 52 mm – bearingless kit

Formato 52 mm – senza cuscinetti

GT5

  • Tipo di protezione IP 20
  • Struttura senza cuscinetti
  • Tensione di uscita fino a 10 mV per giri/min
Al prodotto
Design 85 mm – bearingless kit

Formato 85 mm – senza cuscinetti

GT7.08 / GT7.16

  • Grado di protezione IP 55
  • Struttura senza cuscinetti
  • Tensione di uscita fino a 60 mV per giri/min
Al prodotto
Design 89 mm –  bearingless kit

Formato 89 mm – senza cuscinetti

GT9

  • Grado di protezione IP 20
  • Struttura senza cuscinetti
  • Tensione di uscita fino a 20 mV per giri/min
Al prodotto
Design 95 mm – bearingless kit with high protection

Formato 95 mm – senza cuscinetti con elevato grado di protezione

GTB9.06 / GTB 9.16

  • Grado di protezione IP 68
  • Struttura senza cuscinetti
  • Tensione di uscita fino a 20 mV / 60 mV per giri/min
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Per le zone a rischio di esplosione

EExGP0,2 / TG74d

  • Albero pieno ø11 mm con flangia EURO B10
  • Formato 126 mm
  • Certificazione ATEX II 2 G
  • Tensione di uscita fino a 150 mV per giri/min
Selezione prodotti disponibile
In industrial NEMA 12 housing

Con flangia o piede di montaggio PY

APY / FAPY

  • Per lo scambio diretto di generatori di impulsi di tipo PY o BC
  • Tensione di uscita 50 o 100 V DC per 1000 giri/min
  • Tolleranza di calibrazione ±1 %
  • Omologazione CSA / C / US
Selezione prodotti disponibile

I vostri vantaggi

HÜBNER Berlin, oggi Baumer Hübner, è da quasi 70 anni sinonimo di robusti generatori di impulsi e fornisce tuttora ai costruttori di macchine un’ampia gamma di modelli e ricambi di qualità OEM. Anche se i generatori di impulsi analogici nei controlli moderni sono stati da tempo sostituiti da encoder digitali, i generatori di impulsi LongLife rappresentano ancora oggi una valida alternativa grazie alle seguenti proprietà:

  • Elevata qualità del segnale e vita utile
    • Commutatore LongLife grazie alla pista d’argento con resistenza di contatto costantemente bassa per un’elevata qualità del segnale
    • Spazzole appositamente adattate per un funzionamento privo di manutenzione e una lunga vita utile
    • Ampio intervallo di velocità variabile
  • Vantaggi in termini di costo
    • Trasmissione del segnale con cavo bipolare, senza la necessità di alimentazione ed energia elettrica ausiliaria
    • Pacchetto completo e conveniente di generatori di impulsi, cavi ed elettronica di analisi
  • Affidabilità e sicurezza
    • Rilevamento in tempo reale di velocità e senso di rotazione grazie alla tecnologia del segnale analogico
    • Massima disponibilità e vita utile ineguagliabile anche in condizioni ambientali gravose
    • Struttura HeavyDuty comprovata, supporto bilaterale, tipologia di connessione HeavyDuty
  • Affidabilità in caso di guasto in ogni ambiente
    • Alloggiamento estremamente resistente con grande spessore della parete, eccezionale protezione anticorrosione, principio di tenuta stabile a lungo termine
    • Ampio range di temperatura da –30 °C a +130°C 
    • Protezione più affidabile dei danni al cuscinetto
    • Supporto bilaterale dell’albero, cuscinetti di dimensioni generose con grande distanza tra cuscinetti, elevata capacità di riserva di carico del cuscinetto per grandi carichi radiali/assiali sull’albero
  • Flessibilità e sicurezza per il futuro
    • Sono possibili combinazioni con albero comune:  generatore di impulsi + encoder, generatore di impulsi + commutatore di velocità
    • Ricambi idonei in qualità OEM, anche per modelli obsoleti, marche terze e design speciali
       

Applicazioni

I generatori di impulsi analogici (dinamo tachimetriche, generatori di impulsi a corrente continua), solitamente chiamati in breve “tachimetri”, sono dispositivi con una tensione dell’uscita proporzionale alla velocità. Generano la tensione dell’uscita in modo generativo, quindi non richiedono alcuna energia elettrica ausiliaria e combinano un’elevata dinamica del segnale e robustezza.

Nella tecnologia degli azionamenti, i tachimetri sono utilizzati per il rilevamento del valore reale della velocità, ad esempio nei seguenti settori:

  • Ascensori
  • Scale mobili
  • Funicolari
  • Laminatoi
  • Presse
  • Gru e impianti di sollevamento

Tecnologia

Scaricare
Brochure / Cataloghi


In alto