• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Livelli di uscita
  • Approvazione

Filtrare per caratteristiche

Model

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Livelli di uscita Approvazione
MAGRES EAM580RS-SC - CANopen® Safety Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat, spring slot
Livelli di uscita
  • CAN-Bus, LV (5 V) compatible ISO 11898
Approvazione
  • CE
  • UL approval (≤42 VDC) / E217823
  • (the UL marking is based on UL508 and is independent of the safety certification)
EIL576S-S Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 mm solid shaft (synchro flange)
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
Livelli di uscita
  • Linedriver/RS422
  • Push-pull short-circuit proof
Approvazione
  • UL approval / E63076
  • SIL2 approval according to EN 61508
HOGS 100 S Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
Approvazione
  • CE
  • PL d / SIL2 approval according to EN ISO 13849-1 and EN 62061
  • UL approval / E217823

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto