Portafoglio prodotti

Celle di carico DLM20 fino a 1 kN

  • 19 ... 26 mm di diametro esterno
  • Range di forza 0 ... 1000 N
  • Filettatura M4
  • Connettore M5 a 4 poli
  • Corpo del sensore in acciaio inossidabile in classe di protezione IP 67
  • Versioni Button, Inline e Screw-On
Selezione prodotti disponibile

Celle di carico DLM30 fino a 5 kN

  • 25,5 ... 39 mm di diametro esterno
  • Range di forza 0 ... 5000 N
  • Filettatura M6
  • Connettore M8 a 4 poli
  • Corpo del sensore in acciaio inossidabile in classe di protezione IP 68
  • Versioni Button, Inline e Screw-On
Selezione prodotti disponibile

Celle di carico DLM40 fino a 20 kN

  • 42 ... 60 mm di diametro esterno
  • Range di forza 0 ... 20 kN
  • Filettatura M12
  • Connettore M8 a 4 poli
  • Corpo del sensore in acciaio inossidabile in classe di protezione IP 68
  • Versioni Button, Inline e Screw-On
Selezione prodotti disponibile

Celle di carico L003 fino a 100 kN

  • Diametro esterno 155 mm
  • Range di forza 0 ... 100 kN
  • Disponibile con uscita analogica
  • Filettature M30
  • Connettore M12 a 5 poli
  • Custodia del sensore in acciaio bonificato in classe di protezione IP 65
Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Misurazione della forza con estensimetri

  • L'alternativa intelligente ai sensori di forza per la misurazione di grandi forze
  • Un sensore per diversi range di forza
  • Rapida e facile implementazione in macchinari e impianti esistenti
Selezione prodotti disponibile

Amplificatore di misura

  • Amplificatore universale per sensori mV/V
  • Versione IO-Link con o senza uscita amplificata, in corrente o in tensione
  • Facile da parametrizzare
Selezione prodotti disponibile

The right force sensor for the application
The selected altAttribute does not exist!

The DLM series offers the right solution for any type of force measurement. The standard portfolio consists of three designs: button, inline, and screw-on. The button variation is suitable for measuring compressive forces, while the inline and screw-on versions are designed for static force measurement as well as dynamic compressive and tensile forces. Thus, inline and screw-on sensors are optimized for alternating force directions. The force sensors cover measurement ranges from 0 to 50N and 0 to 20,000N. Thanks to their small dimensions the force sensors can be used even when space is limited.


Il celle di carico più adatto alla vostra applicazione
The selected altAttribute does not exist!

La serie DLM offre la soluzione perfetta per ogni tipo di misurazione di forza. Il portafoglio standard include tre modelli: Button, Inline e Screw-on. La versione Button è idonea alla misurazione di forze di compressione; le versioni Inline e Screw-on permettono invece la misurazione di forze statiche così come la misurazione di forze di trazione e compressione dinamiche. I rilevatori Inline e Screw-on sono pertanto prettamente utilizzabili in presenza di direzione variabile della forza. I rilevatori di forza coprono range di misura da 0 a 50 N e da 0 a 20.000 N. Grazie al ridotto ingombro, i rilevatori possono anche essere impiegati in spazi ristretti.


I vostri vantaggi
  • La scelta facile e veloce del sensore di forza più adatto alla vostra applicazione
    • Portafoglio diversificato in modo intelligente per range di forza e opzioni di installazione
    • Vasta gamma di scelta grazie a varie opzioni di attacco
    • Basso rischio costruttivo grazie alla semplicità di sostituzione in caso di range di forza differenti
    • Filettatura uniforme all'interno della serie costruttiva a prescindere dal range di forza
  • Design intelligente per una misurazione affidabile della forza
    • Robusti sensori di forza con ampiezza di oscillazione pari al 100% per misurazioni dinamiche su tutto il range di misura
    • Lunga esperienza nella produzione di sensori di forza
  • Celle di carico piccoli e flessibili
    • Sensori di diametro ridotto in presenza di spazi ristretti
    • Rapida integrazione costruttiva in macchinari e impianti grazie a varie dimensioni e modelli
  • Robusti sensori di forza per ambienti industriali ostici
    • Corpo del sensore in acciaio inossidabile adatto ad ambienti industriali con elevate esigenze
    • Sensori ermetici ad elevata durata per severi requisiti di tenuta
    • Eccellente resistenza a urti e vibrazioni grazie alla struttura saldata in continuo
  • Consegna rapida e facile messa in servizio
    • Disponibilità a magazzino
    • Veloce ed affidabile Plug & Play
    • Sostituzione dei sensori senza onerose regolazioni sulla macchina

Applicazioni

Nella maggior parte delle applicazioni, la soluzione ideale sono sensori di forza basati su estensimetri (DMS), detti anche rilevatori di forza o celle di carico. In linea di principio, essi si rivelano utili soprattutto quando le forze da misurare sono di piccola entità. Grazie a portafoglio diversificato di prodotti, Baumer copre una vasta gamma di applicazioni in un range di misura che va da 0 a 20.000 N. La robusta custodia consente di utilizzare i sensori anche in ambienti con requisiti elevati. Oltre a rilevatori di forza, Baumer propone anche estensimetri, una soluzione di facile montaggio in grado di misurare forze più consistenti.


Tecnologia

I rilevatori di forza con scatola a molla sono di norma costituiti da una scatola a molla e un estensimetro (DMS). Sotto l'effetto della forza, il corpo elastico del sensore si deforma, con conseguente deformazione della superficie del materiale. Gli estensimetri applicati sulla superficie della scatola a molla rilevano tale deformazione. Essi trasformano quindi l'allungamento meccanico in una variazione in resistenza elettrica e agiscono come convertitore meccanico-elettrico. La configurazione intelligente dei singoli estensimetri in un ponte di Wheatstone consente di evidenziare anche allungamenti minimi e raggiungere elevati livelli di precisione. L'allungamento misurato genera una variazione di tensione proporzionale alla forza. Diversamente da un estensimetro, dove tramite la deformazione elastica della struttura della macchina avviene una misurazione indiretta della forza, i sensori di forza vengono montati direttamente nel flusso di forza, effettuando una misurazione diretta della forza.


Scaricare
Brochure / Cataloghi


In alto