Le telecamere LXG-500 e LXC-500 di Baumer si basano sul sensore ams CMV50000 con 47,5 megapixel e una diagonale del sensore di circa 46 mm.
Le dimensioni del sensore rendono difficile la scelta di una lente idonea perché solo poche lenti sono in grado di illuminare il sensore completamente. Quindi alle solite domande sulla distanza di lavoro, sulla dimensione del campo visivo ecc. si aggiunge anche quella sul connettore idoneo della lente.
Di base per le telecamere con sensore CMV50000 sono disponibili sono due connettori per lente: M42 e F-Mount. Entrambi presentano vantaggi e svantaggi:
Baumer ha testato le lenti con entrambi i connettori.
Per vignettatura si intende l’oscuramento dei bordi dell’immagine. Tale effetto viene provocato dal fatto che i fasci di luce, che colpiscono la lente in prossimità dei bordi, tra l’altro a causa della geometria delle lenti (vignettatura naturale) o dei diaframmi (vignettatura autentica), non penetrino completamente nei bordi del sensore.
Baumer ha testato le lenti con i connettori F-Mount e M42 di diversi costruttori in combinazione con la telecamera LXG-500M:
Costruttore | Tipo | Collegamento | Cerchio immagine | Valutazione |
Myutron | LSF3528-F | F-Mount | 44 mm | Buona illuminazione |
Qioptiq | Rodagon F 40mm | F-Mount | 44 mm | Ottima illuminazione |
Ricoh | FL-YFL3528 | F-Mount | 45 mm | Scarsa illuminazione |
Zeiss | Biogon 2/35 | M42 | 43 mm | Scarsa illuminazione |
In generale occorre determinare che tutte le lenti attualmente disponibili, idonee all’illuminazione di sensori di grandi dimensioni (35 mm e superiori), presentino una vignettatura. Il grado dell’oscuramento del bordo dell’immagine dipende dal costruttore, dalla distanza focale e dal diaframma del sistema ottico.
Aggiornamento
Il costruttore di lenti Myutron produce esclusivamente per Baumer i sistemi ottici F-Mount LSF2528, LSF3528, LSF5028, LSF10528 e LSF20035 con M58 Mount e distanza focale Baumer. Ciò crea il collegamento del cerchio immagine di grandi dimensioni a una diagonale di 44 mm e un connettore idoneo all’uso industriale.
In base alla distanza focale Baumer non occorre utilizzare un adattatore con l’utilizzo di sistemi ottici su una telecamera LXG-500M.
Costruttore | Tipo | Collegamento | Cerchio immagine | Valutazione |
Myutron | LSF2528-U58 | M58 | 44 mm | Buona illuminazione |
Myutron | LSF3528-U58 | M58 | 44 mm | Ottima illuminazione |
Myutron | LSF5028-U58 | M58 | 44 mm | Ottima illuminazione |
Myutron | LSF10528-U58 | M58 | 44 mm | Ottima illuminazione |
Myutron | LSF20035-U58 | M58 | 44 mm | Buona illuminazione |
Baumer raccomanda l’utilizzo di lenti F-Mount e l’utilizzo di diametri più grandi poiché qui la differenza di luminosità tra il centro dell’immagine e i bordi incide di meno:
Inoltre, la riduzione della risoluzione può contribuire tramite Partial Scan limitando le dimensioni dell’immagine nell’area circostante il centro in cui la vignettatura deve essere ancora affrontata dall’osservatore / dagli algoritmi dell’applicazione.
Anche Shading Correction basato su software, ovvero la correzione dell’oscuramento dei bordi tramite software, può risultare un rimedio. La versione 2.9.1 consente al software Baumer GAPI SDK di supportare tale principio.
In caso di domande contattate il nostro Technical & Application Support Center.
Telefono: +49 3528 4386 845
E-mail: [email protected]