Prodotti di prim’ordine contestualmente con la massima sicurezza alimentare in confezioni svariate: tali requisiti del consumatore influenzano i processi produttivi e i controlli qualità. Questi, a loro volta, servono come profili di requisiti per la nostra tecnologia del sensore. Con le tecnologie corrispondenti supportiamo la flessibilità richiesta nelle più svariate applicazioni per macchine.
Controllo del livello nella confezione
Sensore di distanza ad ultrasuoni con cono sonico estremamente compatto
Elevata garanzia della qualità
Range di misura linearizzato con ripetibilità da 0,5 mm
Principio affidabile delle barriere a ultrasuoni a riflessione
Riduzione dei costi decisionali
Intervallo di rilevamento fino a 150 mm con le più svariate sostanze
Alloggiamenti da 24 mm fino ad alberi cavi da 85 mm
Scansione ottica di precisione
Tutti i più comuni tipi di installazione, segnali in uscita HTL, TTL e SinCos
Controllo qualità dei contenitori riempiti
Elaborazione delle immagini ed identificazione grazie il sensore di visione
Elevata sicurezza di esercizio
Controllo qualità stabile anche con caratteristiche variabili della superficie grazie all’analisi basata sul profilo del processore delle immagini FEX®
Configurazione semplice ed affidabile delle ispezioni cromatiche grazie all’assistente cromatico 3D ColorFEX®
Resistenza grazie al design industriale nel robusto alloggiamento in metallo con classe di protezione IP 67
Elevata flessibilità
Il monitoraggio automatico della posizione FEXLoc® a 360° non richiede l’allineamento meccanico dell’oggetto
22 diversi strumenti di prova possono verificare fino a 32 caratteristiche per ciascun job
Possibilità di salvataggio fino a 255 job nel sensore e di backup tramite server FTP
High speed mode fino a 100 ispezioni/minuto
La serie XC consente lenti alternative, inclusa la protezione modulare IP 67 brevettata