Le dimensioni delle custodie sono diverse in base all’ordine del cliente. Al fine di ridurre i tempi di conversione della confezionatrice, queste correzioni meccaniche vengono regolate automaticamente. Un servoazionamento per il cambio formato appositamente sviluppato può posizionare la meccanica in modo corrispondente. Anche per una regolazione manuale sicura sono disponibili soluzioni confortevoli.


Regolazione automatica della testa di riempimento riferita all’altezza della custodia

Azionamento compatto intelligente con motore BLDC, encoder assoluto multigiro e ingranaggio a vite
Teaser_Service_Support_Packaging_Kapitel9.1_6699_600x338.jpg

Massima disponibilità e sicurezza di processo della macchina nelle regolazioni del formato

  • Adattamento automatizzato alle diverse dimensioni delle custodie
  • Dopo l’accensione della macchina non è necessaria una marcia di riferimento

Facilità di integrazione per macchine particolarmente compatte

  • Moduli con diversi ingranaggi e varianti di collegamento
  • Sostituzione semplice dei volantini tramite meccanismo a ruota conica con albero cavo e supporto di coppia
  • L’ingranaggio a vite autobloccante consente di rinunciare al freno di arresto aggiuntivo

Costi di complessità ed integrazione ridotti

  • L’interfaccia PROFINET, PROFIBUS o CANopen consente il collegamento diretto al controllo della macchina
  • Profili di applicazione indipendenti dal costruttore, ad es. PROFIdrive, CiA402
  • I dati di diagnosi sulla condizione dell’asse vengono messi a disposizione direttamente dall’azionamento
Products

Réglage manuel des alimentations des contenants

Afficheur de position d’axe
Teaser_Service_Support_Packaging_Kapitel9.2_6700_600x338.jpg
Post-équipement rapide et fiable
  • Changement manuel du format avec codeur absolu multitour et guidage utilisateur
  • Déplacement rapide et sans problème par affichage de la position réelle et de consigne
  • Communication avec la commande de machine par RS485, PROFIBUS
  • Terminal mémoire N242 pour gestion des recettes
Products
Au sommet