IO-링크가 있는 O300 소형 레이저 센서는 가장 작은 개체와 간격을 안정적으로 감지하는 전문가입니다. 0.1mm에 초점을 맞춘 레이저 빔과 0.1mm의 높은 반복성 덕분에 개체를 고정밀도로 배치할 수 있고 후속 공정을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 0.1ms 미만의 매우 짧은 응답 시간 덕분에 센서는 서로 가까이 있는 개체도 안정적으로 감지하므로 빠른 프로세스와 높은 처리 속도가 가능합니다. 장착 구멍(qTarget)에서 설계에 따라 레이저 빔을 정확하게 정렬하는 큰 장점이 있습니다. qTarget 덕분에 시리즈 전반에 걸쳐 정확한 감지를 보장할 수 있습니다.
O300 레이저 제품 포트폴리오는 매우 다양하고 정밀한 감지 작업을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 리플렉터가 없는 라이트 배리어의 오리지널인 SmartReflect는 선택할 수 있는 5가지 센서 원리 중 강조되어야 합니다. 이를 통해 0.5mm 크기의 반사 개체도 250mm의 감지 범위에서 안정적으로 감지할 수 있습니다. 견고한 세척 및 위생적인 디자인의 스테인리스 스틸 버전은 식품 및 제약 부문의 포장 시스템을 위한 O300 레이저 센서의 적용 범위를 확장합니다.
Flyer – Miniature laser sensors O300
Flyer – Light barriers and diffuse sensors O300, O500
Catalog – Product Overview – Innovative Sensor Solutions