• 영상
  • 상품명
  • Angular range
  • Output circuit
  • Connection types
  • Availability

속성으로 필터링

Angular range

Output circuit

Connection types

영상 상품명 Angular range Output circuit Connection types Availability
MDFM 20I9424/C270

제품번호: 10166038

Angular range
  • 270° linear
Output circuit
  • Current output
Connection types
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
배달 시간
요청 시
문의
MDFM 20I9424/KS35PC270

제품번호: 10166037

Angular range
  • 270° linear
Output circuit
  • Current output
Connection types
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
배달 시간
요청 시
문의
MDFM 20U9405/C360

제품번호: 10166023

Angular range
  • 360° linear
Output circuit
  • Voltage output
Connection types
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
배달 시간
요청 시
문의
MDFM 20U9405/KS35PC360

제품번호: 10166034

Angular range
  • 360° linear
Output circuit
  • Voltage output
Connection types
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
배달 시간
요청 시
문의
MDRM 18I9524/C270

제품번호: 10166036

Angular range
  • 270° linear
Output circuit
  • Current output
Connection types
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
배달 시간
요청 시
문의
MDRM 18I9524/S14C270

제품번호: 10166035

Angular range
  • 270° linear
Output circuit
  • Current output
Connection types
  • Connector M12
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로