Aby móc optymalnie zaprojektować stronę i stale ją ulepszać, używamy plików cookies. Te pliki cookie gromadzą między innymi również dane dotyczące zachowań użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, usuń zaznaczenie tej opcji w polu „Statystyka i marketing” poniżej. W każdej chwili możesz nieformalnie wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na ten temat i Twoich praw w związku z integracją plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 3 m
Cables / connectors
Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 3 m
Nr artykułu: 11172481
Mating connector M23 (17-pin, 11 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 3 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.
dostępność na zapytanie
Ograniczona dostępność tylko przez krótki czas
Data ostatniego zamówienia do:2022-09-30
Chętnie pomożemy Państwu w wyborze alternatywnych rozwiązań