Korzyści dla użytkownika
  • Najwyższa wydajność instalacji 
    • Precyzyjna kontrola szybkich procesów dzięki czasowi reakcji < 0,1 ms
  • Wysoka niezawodność procesu dzięki bezpiecznemu wykrywaniu obiektów
    • Zogniskowana plamka lasera, o szerokości zaledwie 0,1 mm, wykrywa nawet najmniejsze obiekty, jak również różnice w położeniu w zakresie dziesiątych części milimetra
    • Bardzo cienka i długa linia laserowa do obiektów perforowanych lub ażurowych 
  • Podniesienie jakości produktów i procesów
    • Precyzyjne pozycjonowanie nawet najmniejszych obiektów dzięki wysokiej dokładności powtórzeń 
  • Bezpieczeństwo również w sektorze spożywczym
    • Trwała i długowieczna konstrukcja typu washdown z ochroną IP 69K i certyfikatem Ecolab
    • Higieniczna konstrukcja w 100% bez szczelin, zgodna z EHEDG, zapobiega osadzaniu się bakterii
  • Wyższa niezawodność i żywotność czujników
    • Dzięki koncepcji szczelności Baumer proTect+, specjalnej konstrukcji czujnika oraz wysokiej jakości materiałom
  • Redukcja kosztów i nakładów na budowę
    • Modele 3D z wbudowaną osią optyczną zapewniają szybkie projektowanie
  • Najwyższa elastyczność dzięki prostemu dopasowaniu do danego zastosowania
    • Łatwa regulacja czujników dzięki elastycznym i niezużywającym się metodom uczenia (qTeach, IO-Link)
    • Brak konieczności ponownego ustawiania dzięki osi optycznej wyrównanej konstrukcyjnie (qTarget)
  • Przystosowane do Przemysłu 4.0 i IoT
    • Interfejs IO-Link dla rozszerzonych opcji konfiguracji, automatyczna parametryzacja
    • Optymalizacja procesów dzięki dodatkowym danym, takim jak wartość odległości

Zastosowania

Technologia

Pliki do pobrania


Na szczyt