Dane techniczne
Type
  • Through beam sensor
Typ specjalny
  • Hygienic design
Nadajnik / odbiornik
  • Nadajnik
Light source
  • Pulsed red LED
Actual range Sb
  • 25 m
Nominal range Sn
  • 40 m
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Wave length
  • 645 nm
Alignment optical axis
  • < 1°
Approvals/certificates
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Response time / release time
  • < 0,49 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 20,2 mm
Wysokość
  • 47,7 mm
Głębokość
  • 36,4 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +60 °C
Stopień ochrony
  • IP 68/69K & proTect+

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Beam characteristic (typically)

Akcesoria
Fitting receiver
O500H.ER-GW1B.PVCV
Through beam sensors - hygiene

Nr artykułu: 11167297

  • odbiornik
  • through beam sensor
  • 25 m
  • push-pull
  • Teach-in: remote
  • cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O500H.ER-GW1B.PVOV
Through beam sensors - hygiene

Nr artykułu: 11167299

  • odbiornik
  • through beam sensor
  • 25 m
  • push-pull
  • Teach-in: remote
  • flylead connector M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Mounting accessories
HI17-1H
Mounting for sensors in hygienic design Ø 17 mm

Nr artykułu: 11039553

  • Material: Stainless steel V4A
  • EHEDG-certified

Na szczyt