Oferta produktów
Chemically robust ultrasonic sensors  – Miniature M12 sensors – chemically robust                         – Robust stainless steel miniature ultrasonic sensors – Miniature distance sensors M12 - chemically robust – Chemically robust ultrasonic distance sensors

Miniaturowe czujniki M12 - odporne chemicznie

  • M12 do ciasnych instalacji 
  • Wąski kształt wiązki
  • Bardzo krótki czas reakcji < 6 ms
  • przełączniki zbliżeniowe, bariery odblaskowe i czujniki odległości
  • Zakres detekcji do 200 mm
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika
  • Bezpieczeństwo procesu w środowiskach agresywnych
    • Brak wrażliwości na wilgoć i opary
    • Odporne chemicznie na agresywne media dzięki opatentowanej powłoce Parylene na froncie czujnika i w pełni metalowej obudowie bez słabych punktów (brak diod LED)
    • Czujnik wykonany jest z materiałów zgodnych z FDA do stosowania w przemyśle spożywczym i napojów
    • Odporność na ciśnienie do 6 bar
  • Niezawodne i skuteczne wykrywanie obiektów 
    • Minimalne odbicia zakłócające dzięki wyjątkowo wąskiemu pasmu akustycznemu (+/- 10 mm).
    • Dla większych zasięgów czujniki M18 dostępne są również w wersji z szerszym pasem akustycznym
    • Zastosowanie również w szybkich aplikacjach dzięki czasowi reakcji < 6 ms
    • Zakresy detekcji do maks. 200 mm (M12), 400 mm i 1000 mm (M18)
    • Bariery odbijające umożliwiają absolutnie niezawodne wykrywanie obiektów (zasada przerywania wiązki)
  • Prosty, ekonomiczny montaż i uruchomienie
    • Standard przemysłowy M12 (czujnik miniaturowy) i M18 obudowa ze stali nierdzewnej
    • Najprostszy montaż, ponieważ nie jest konieczne łożysko antywibracyjne, jak w przypadku czujników ultradźwiękowych, które są chronione przed wpływami środowiska przez metalową osłonę

Zastosowania
  • Wykrywanie obecności butelek w szybkich napełniaczach gwiazdkowych w celu zapobiegania niewłaściwemu napełnianiu
  • Detekcja obecności dla aseptycznych maszyn napełniających
  • Wykrywanie poziomu w zbiornikach ciśnieniowych do 6 bar
  • Pomiar poziomu w technice laboratoryjnej (np. tusz)

Technologia

Pliki do pobrania


Na szczyt