Dane techniczne
Mounting type
  • Non-flush
Typ specjalny
  • Hygienic design
Nominal sensing distance Sn
  • 12 mm
Hysteresis
  • 2 … 15 % z Sr
Sygnalizacja wyjścia
  • LED red
Approvals/certificates
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
  • REGULATION (EC) 1935/2004
  • REGULATION (EC) 2023/2006
  • REGULATION (EU) 1282/2011
  • FDA 21 CFR § 175.300
  • FDA 21 CFR § 177.2600
  • FCN 742
Switching frequency
  • 500 Hz
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 6 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 10 mA
Obwód wyjściowy
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Prąd wyjściowy
  • < 200 mA
Output current (at cleaning temperature)
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • LCP
Materiał obudowy
  • Stainless steel 1.4404 (V4A); LSR
Dimension
  • 17 mm
Housing length
  • 55 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable PVC, 2 m
Temperatura pracy
  • -40 … +80 °C
Cleaning temperature
  • 80 … +100 °C (30 min/day)
Stopień ochrony
  • IP 68/69K & proTect+

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
HI17-1H
Mounting for sensors in hygienic design Ø 17 mm

Nr artykułu: 11039553

  • Material: Stainless steel V4A
  • EHEDG-certified

Na szczyt