Dane techniczne
Mounting type
  • Quasi-flush
Typ specjalny
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
Nominal sensing distance Sn
  • 2 mm
Hysteresis
  • 2 … 20 % z Sr
Switching frequency
  • 150 Hz
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 20 mA
Obwód wyjściowy
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical threaded
Material (sensing face)
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Materiał obudowy
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Operating pressure static
  • < 20 bar
Dimension
  • 8 mm
Housing length
  • 46 mm
Rodzaj przyłącza
  • Connector M8
Temperatura pracy
  • -25 … +100 °C
Stopień ochrony
  • IP 69K

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10151719
Sensofix series 08 round

Nr artykułu: 10151719

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

Na szczyt