W przypadku szybkiego przetwarzania obrazu solidne i wydajne kamery LXC zgodne ze standardem Camera Link zapewniają szybkość transferu do 650 MB/s, a także wysoką jakość obrazu i liczbę klatek na sekundę przy niskim obciążeniu procesora. Integracja kamery poprzez protokół GenCP umożliwia prostą i wygodną parametryzację poprzez GenICam – całkowicie bez skomplikowanego programowania rejestrów.
Dla niezawodnej pracy z wysoką stabilnością systemu, kamery przemysłowe oferują różne opcje monitorowania. Dzięki obliczaniu sum kontrolnych dla danych obrazu można wykryć błędy transmisji, które mogą być poddane walidacji na komputerze lub w Framegrabber nawet podczas pracy urządzenia. Zastosowania z długimi kablami w szczególności korzystają z kontroli zgodności danych – z powodzeniem przetestowano nawet 15 metrów z udziałem kamer LXC. W celu łatwej kontroli statusu kamery wystarczy wykorzystać transmisję zdarzeń i informacji o stanie, takich jak numer sekwencji obrazów lub znacznik czasu dla każdego obrazu.
Wyposażone w czujniki CMOS typu global shutterON Semiconductor PYTHON i ams CMV kamery LXC przekonują bardzo wysoką czułością i doskonałą jakością obrazu aż do 48 megapikseli. Idealna podstawa do precyzyjnego i niezawodnego wykrywania najmniejszych szczegółów, nawet w zastosowaniach o dużej wydajności produkcji. Aby skorygować piksele w pionie, kamery LXC wyposażono w ulepszony system FPNC (Fixed Pattern Noise Correction), dzięki czemu uzyskuje się bardzo jednorodne obrazy. Upraszcza to analizę obrazu i oszczędza czas przy opracowywaniu algorytmów.
Brochure – High-performance industrial cameras
Technical Report – Usability Upgrade for Camera Link cameras